10173800
SRT-3035B
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.138 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 3.5 mm |
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.122 - 0.126 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.079 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 2.0 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 115 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 239 °F |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku