10306512
552055
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 5.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.197 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.098 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 2.5 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 3.5 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.138 in |
| Priemer hlavy čapu | 0.472 in |
| Priemer hlavy čapu | 12.0 mm |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Farba | Biela |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku