Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - Chladič

Na sklade

Tepelno-izolačné nity sú montované s pružinou. Používajú sa na pripevnenie chladiča k čipu procesora na doske plošných spojov. Kovová pružina zabezpečuje nepretržitý tlak na chladič, kým tepelné lepidlo nevytvrdne.

Náš sortiment ponúka dva varianty pružín. Jeden má pružinu z pochrómovanej ocele a druhý z nehrdzavejúcej ocele. Variant z nehrdzavejúcej ocele sa dá nainštalovať aj pomocou krížového skrutkovača.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti materiálu UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálny priemer otvoru upevneného panela Maximálny priemer otvoru upevneného panela Štýl Hrúbka steny Dĺžka kotvy Veľkosť otvoru Kúpiť
0,3129 € - 0,3129 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
0,3001 € - 0,3001 € 600 Na sklade
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Tepelno-izolačný nit Polyamid 6.6, oceľ Prírodná

10010709

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť otvoru
    3.1 mm
  • Hrúbka steny
    9.1 mm
Tepelno-izolačný nit 3.0 mm Polyamid 6.6, oceľ Prírodná

10010693

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.4 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    3.0 mm
  • Hrúbka steny
    8.0 mm