Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná 13.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto zaklapávacia zamykacia svorka dokáže udržať drôty a káble na mieste vo vašich zostavách. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10021750

Starý kód produktu:

PKKL-4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,9942 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

99,42 €

100 x 0,9942 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás