Menu Hľadať

Káblové svorky - zaklapávacie, zamykacie 10.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

Táto zatláčacia káblová svorka môže držať drôty rôznych priemerov na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10245941

Starý kód produktu:

460313

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5575 €
1000 - 1999 0,5291 €
2000 + 0,502 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

55,75 €

100 x 0,5575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Šedá
Spôsob montáže Zatlačením
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás