Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

Rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu svorku so širokou základňou pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu.
Nový kód produktu:

10022320

Starý kód produktu:

PSE-4M-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1866 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

186,60 €

1000 x 0,1866 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Výška hlavy s blokovacím systémom 1.9 mm
Spôsob uchytenia Locking Arrowhead Fix
Priemer príruby 6.0 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Podpierka
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás