10036334
TRM-7
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1564 € |
| 5000 - 9999 | 0,1328 € |
| 10000 - 19999 | 0,1185 € |
| 20000 + | 0,1069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 11.9 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.469 in |
| Priemer hlavy | 7.6 mm |
| Priemer hlavy | 0.299 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.7 - 7.4 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.264 - 0.291 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.7 - 3.9 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.146 - 0.154 in |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Pevné mini |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku