Menu Hľadať

Rozperný nit 6.1 mm 6.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

Rozperné mini nity sú určené pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchla montáž bez použitia nástrojov. Vyrobené z tepelne stabilného polyamidu pre lepšiu tepelnú odolnosť a sú ideálne na použitie v elektronických a elektrických aplikáciách. Trieda UL94 V2.
Nový kód produktu:

10036327

Starý kód produktu:

TRM-6

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1556 €
5000 - 9999 0,1322 €
10000 - 19999 0,118 €
20000 + 0,1066 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

155,60 €

1000 x 0,1556 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.6 mm
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.1 - 6.7 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.1 - 3.3 mm
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie nitu Pevné mini
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás