10036303
TRM-3
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1497 € |
| 5000 - 9999 | 0,1278 € |
| 10000 - 19999 | 0,1162 € |
| 20000 + | 0,1056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 8.1 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.319 in |
| Priemer hlavy | 0.217 in |
| Priemer hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.106 - 0.13 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.7 - 3.3 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.122 - 0.128 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.1 - 3.3 mm |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Pevné mini |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku