10036242
TR-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1412 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 11.3 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.445 in |
| Priemer hlavy | 7.2 mm |
| Priemer hlavy | 0.283 in |
| Výška hlavy | 1.1 mm |
| Výška hlavy | 0.043 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 4.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.181 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.9 - 5.2 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.193 - 0.205 in |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Typ/prevedenie nitu | Pevné |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku