10278840
495212
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6443 € |
| 5000 + | 0,5291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 29.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 1.142 in |
| Priemer hlavy | 15.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.591 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 12.0 - 16.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.472 - 0.63 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.315 - 0.315 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 8 - 8.0 mm |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku