10278819
495209
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1000 + | 0,475 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.827 in | 
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 21.0 mm | 
| Priemer hlavy | 20.0 mm | 
| Priemer hlavy | 0.787 in | 
| Výška hlavy | 0.106 in | 
| Výška hlavy | 2.7 mm | 
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.315 in | 
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 8.0 mm | 
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 8 - 8.0 mm | 
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.315 - 0.315 in | 
| Tvar hlavy nitu | Ploché | 
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit | 
| Farba | Čierna | 
| Plný materiál | Polyamid 6 | 
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB | 
| Commodity Code | 3926909790 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku