10278765
495204
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,5973 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.728 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 18.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.591 in |
| Priemer hlavy | 15.0 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 8.9 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.35 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.3 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.248 in |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku