10278734
495201
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,5305 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 11.4 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.449 in |
| Priemer hlavy | 7.2 mm |
| Priemer hlavy | 0.283 in |
| Výška hlavy | 1.0 mm |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.181 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 4.6 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 - 0.197 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5 - 5.0 mm |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku