Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0435 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,064 € - 0,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1226 € - 0,1907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1039 € - 0,1616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Modrá
|
TPE
|
Metrické
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,082 € - 0,1276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Modrá
|
TPE
|
Metrické
|
||
| 0,0265 € - 0,0412 € | 5000 Na sklade |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Modrá
|
TPE
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku