Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 45.0 mm LDPE - PIR Červená

Mäkká vrúbkovaná krytka ponúka jednoduchú ochranu pre metrické a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje, rozsah prevádzkovej teploty od -60 °C do 135 °C. Červená, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20591519

Starý kód produktu:

20591519

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1412 €
1000 - 4999 0,1008 €
5000 + 0,0907 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,12 €

100 x 0,1412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 45.0 mm
Veľkosť závitu 1-5/8-12 in
Štandard pre závit UNF
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás