Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0417 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
0,0149 € - 0,0166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,0165 € - 0,0184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | 1500 Na sklade |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrické
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0172 € - 0,0192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrické
|
||
0,0292 € - 0,0325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrické
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrické
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 2500 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku