Menu Hľadať

Okrúhle Zasúvací klzák Prírodná Oceľ

Narážací klzák je otočný klzák s pružinovou vložkou na jednoduchú aplikáciu. Guľový a objímkový spoj pre naklápanie, s nasadenou koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu.
Nový kód produktu:

10303092

Starý kód produktu:

551629

190 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 16.0 mm
Výška 33.0 mm
Plný materiál základne Oceľ
Plný materiál Oceľ
Farba Prírodná
Dokončiť Leštené
Kovové hroty Áno
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás