Menu Hľadať

Zasúvací klzák 31.0 mm Biela Polyamid, oceľ

Okrúhly narážací klzák je otočný klzák s pružinovou vložkou na jednoduchú aplikáciu. Polyamidová (PA) základňa.
Nový kód produktu:

10302996

Starý kód produktu:

551614

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,0512 €
200 + 1,0351 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

41,02 €

20 x 2,0512 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 16.0 mm
Výška 25.5 mm
Plný materiál základne Polyamid
Plný materiál Polyamid
Farba Biela
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Kovové hroty Áno
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás