Menu Hľadať

Zasúvací klzák 23.4 mm Čierna Oceľ, polyamid

Fixný klzák s pružinovou vložkou vyrobený z polyamidu (PA) s oceľovou základňou. Otočný klzák s pružinovou vložkou na jednoduchú aplikáciu. Čierna základňa.
Nový kód produktu:

10302989

Starý kód produktu:

551602

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 22.0 mm
Výška 23.5 mm
Plný materiál základne Polyamide, oceľ
Plný materiál Oceľ, polyamid
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Kovové hroty Áno
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás