Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

Táto okrúhla vložka do profilov je vyrobená z čierneho LDPE, má skosenú základňu a je ideálna na použitie na nerovných povrchoch. Rebrovaná na uľahčenie vloženia a uchytenia.
Nový kód produktu:

10280263

Starý kód produktu:

497419

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2011 €
1000 + 0,1679 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,11 €

100 x 0,2011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Kovové hroty N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás