Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

Pochrómované štvorcové vložky s čiernou polyetylénovou (PE) základňou. Ponúkajú vkusný, leštený povrch. Rebrované telo pre ľahké nasadenie a prispôsobenie. Pre stenu s hrúbkou 1,0 - 2,0 mm.
Nový kód produktu:

10256992

Starý kód produktu:

465343

3800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,1358 €
1000 + 0,465 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

113,58 €

100 x 1,1358 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 25.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Kovové hroty N
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás