Menu Hľadať

Zasúvací klzák 30.0 mm 22.0 mm PA Čierna

Klzák do rúrky s polyamidovou (PA) základňou je ideálny pre väčšinu povrchov. Telo je tiež vyrobené z čierneho PA.
Nový kód produktu:

10255278

Starý kód produktu:

463844

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 2,8604 €
800 + 1,3621 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

228,83 €

80 x 2,8604 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál základne Polyamid
Plný materiál Polyamid
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Kovové hroty Nie
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás