Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok Pochrómované Polyetylén

Pochrómované štvorcové vložky s čiernou polyetylénovou (PE) základňou. Ponúkajú vkusný, leštený povrch. Rebrované telo pre ľahké nasadenie a prispôsobenie. Pre stenu s hrúbkou 1,0 - 2,0 mm.
Nový kód produktu:

10247037

Starý kód produktu:

460959

670 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,9491 €
1000 + 0,3819 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

94,91 €

100 x 0,9491 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka 18.0 mm
Výška 11.0 mm
Plný materiál základne Polyetylén
Plný materiál Polyetylén
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Kovové hroty Nie
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás