Menu Hľadať

Okrúhle Zátka do profilov a rúrok 19.1 mm 1.6 mm Čierna LDPE - PIR

Táto okrúhla vložka do profilov je vyrobená z čierneho LDPE, má skosenú základňu a je ideálna na použitie na nerovných povrchoch. Rebrovaná na uľahčenie vloženia a uchytenia.
Nový kód produktu:

10092675

Starý kód produktu:

199032

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,336 €
2000 + 0,1244 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

67,20 €

200 x 0,336 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 19.1 mm
Plný materiál základne Polyetylén
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Kovové hroty Nie
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás