Menu Hľadať

Okrúhle Zátka do profilov a rúrok 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Modrá LDPE - PIR

Modrá štandardná okrúhla vložka, ktorá je rebrovaná pre ľahké a presné nasadenie. Má erodovanú hlavu. Vyrobená z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE). Ideálne pre školský nábytok alebo herné prvky a zostavy.
Nový kód produktu:

10081716

Starý kód produktu:

111910

4000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2782 €
1000 + 0,1398 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

27,82 €

100 x 0,2782 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer 32.0 mm
Výška 16.5 mm
Plný materiál základne Polyetylén LD
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Dokončiť Leštené
Kovové hroty Nie
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás