Menu Hľadať

Zatláčacie gumené nožičky

Na sklade

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Skupina SR: SR5795

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Farba Výška základne Typ Priemer základne Kúpiť
0,0904 € - 0,1899 € 3000 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
4.0 mm
Stohovací kolík s čapom
19.0 mm
0,2099 € - 0,2099 € 5000 Na sklade
PVC
Čierna
19.0 mm
Gumený doraz s plochou západkou
19.0 mm
0,047 € - 0,0987 € 13770 Na sklade
Polyetylén LD
Prírodná
6.3 mm
Zatláčacia nožička
12.0 mm
Zarážka 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Čierna

10127605

Cenové rozpätie
0,1899 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného otvoru
    6.6 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 19.0 mm 19.0 mm PVC Čierna

10316344

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    19.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Typ
    Gumený doraz s plochou západkou
Zatláčacia nožička 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10127636

Cenové rozpätie
0,0987 € - 0,047 €

Úroveň zásob
13770 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Výška základne
    6.3 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
  • Tvar základne
    Okrúhle