Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0994 € - 1,9485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1329 € - 0,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,007 € - 1,7779 € | 900 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
0,155 € - 0,155 € | 31250 Na sklade |
Guma
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6884 € - 1,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Čierna
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1421 € - 0,3135 € | 1000 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,0303 € - 0,0303 € | 29 Na sklade |
Guma
|
Hnedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1905 € - 0,1905 € | 20900 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1905 € - 0,1905 € | 14062 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1905 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10148938 | 0,1905 € - 0,1905 € | 33000 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0,1905 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9344 € - 2,0054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku