Menu Hľadať

Zatláčacia nožička

Na sklade

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Farba Výška základne Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Priemer základne Kúpiť
0,052 € - 0,1093 € 8420 Na sklade
Čierna
0,0955 € - 0,2186 € 573 Na sklade
Čierna
0,0564 € - 0,1187 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
12.0 mm
9.5 mm
0,0955 € - 0,2186 € 2855 Na sklade
Priesvitná
0,1092 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,1513 € - 0,3464 € 900 Na sklade
Čierna
0,0477 € - 0,1093 € 1050 Na sklade
Čierna
0,0468 € - 0,1117 € 1280 Na sklade
PVC
Čierna
0,0477 € - 0,1093 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,1067 € - 0,2442 € 4500 Na sklade
Priesvitná
0,421 € - 1,4336 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén
Čierna
0,4479 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén
Čierna
0,63 € - 1,3948 € 596 Na sklade
Polyetylén
Čierna
0,2161 € - 0,2773 € 334145 Na sklade
PVC
Čierna
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
1,9344 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Čierna
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
0,1337 € - 0,2811 € Požiadajte o dodací termin tu
Priesvitná
0,1374 € - 0,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
PVC
Čierna
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,3398 € - 0,3398 € 8400 Na sklade
Čierna
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
0,266 € - 0,4807 € 2800 Na sklade
Čierna
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
1,263 € - 2,8315 € 134 Na sklade
Čierna
25.0 - 50.0 mm
  • z/zo 7
Stohovací doraz 6.0 mm Čierna PVC

10336311

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,052 €

Úroveň zásob
8420 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Stohovací doraz 8.0 mm Čierna PVC

10202494

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,0955 €

Úroveň zásob
573 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Zatláčacia nožička 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,0564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.5 mm
  • Výška základne
    12.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Stohovací doraz 6.0 mm Priesvitná PVC

10202456

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,0955 €

Úroveň zásob
2855 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Commodity Code
    3926300090
Stohovací doraz 10.0 mm Čierna PVC

10202500

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,1092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Stohovací doraz 11.0 mm Čierna PVC

10336267

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1513 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Stohovací doraz 6.0 mm Čierna PVC

10202487

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Stohovací doraz 12.0 mm 3.8 mm Čierna PVC

10203910

Cenové rozpätie
0,1117 € - 0,0468 €

Úroveň zásob
1280 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Stohovací doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Materiál základne
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Stohovací doraz 5.0 mm Čierna PVC

10336298

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Stohovací doraz 6.0 mm Priesvitná PVC

10202449

Cenové rozpätie
0,2442 € - 0,1067 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Obdĺžnikové 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Cenové rozpätie
1,4336 € - 0,421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Obdĺžnikové 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Cenové rozpätie
2,04 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Obdĺžnikové 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Cenové rozpätie
1,3948 € - 0,63 €

Úroveň zásob
596 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926300090
Nožička s čapom 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
334145 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.8 mm
  • Výška základne
    6.5 mm
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvná nožička
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Čierna

10339534

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.7 mm
  • Výška základne
    15.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Čierna
Stohovací doraz 7.0 mm Priesvitná PVC

10202517

Cenové rozpätie
0,2811 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priesvitná
  • Commodity Code
    3926300090
Nožička s čapom 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Cenové rozpätie
0,1374 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.7 - 3.8 mm
  • Výška základne
    3.5 mm
  • Priemer základne
    4.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
Nacvaknutie na nožičky 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Čierna

10163603

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška základne
    4.6 mm
  • Priemer základne
    13.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Farba
    Čierna
Nožička s čapom 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,266 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Priemer základne
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén LD

10155899

Cenové rozpätie
2,8315 € - 1,263 €

Úroveň zásob
134 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    25.0 - 50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090