Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2773 € - 0,5496 € 10200 Na sklade
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závit JIC
0,172 € - 0,3464 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závit JIC
0,1201 € - 0,238 € 2777 Na sklade
1/2 in BSP/GAS; M20
Červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závit JIC
0,0907 € - 0,1792 € 37731 Na sklade
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závit JIC
0,0879 € - 0,1741 € 114500 Na sklade
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závit JIC
0,0805 € - 0,1547 € 47630 Na sklade
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závit JIC
0,108 € - 0,2141 € 4300 Na sklade
3/4 in UNF/JIC; M18
Červená
18.3 mm
21.5 mm
Závit BSP
0,2417 € - 0,4778 € 1300 Na sklade
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závit JIC
0,145 € - 0,287 € 9009 Na sklade
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závit JIC
0,2033 € - 0,4061 € 8000 Na sklade
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závit JIC
0,1331 € - 0,2631 € 9500 Na sklade
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závit JIC
0,1386 € - 0,275 € 2378 Na sklade
M24
Červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrický závit
0,0659 € - 0,1308 € Požiadajte o dodací termin tu
9/16 in
Modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
1
0,0802 € - 0,1543 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4 in
Modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
JIC
1
0,0635 € - 0,126 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16 in
Modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
JIC
1
0,0526 € - 0,1045 € 750 Na sklade
Without Lugs
Červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
2
0,3413 € - 0,6899 € 1465 Na sklade
1-5/16
Žltá
30.9 mm
8.6 mm
Závit UNF
1
0,0675 € - 0,1296 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in
Modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
JIC
1
0,0855 € - 0,1693 € 5378 Na sklade
Without Lugs
Červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
2
0,7168 € - 1,3889 € Požiadajte o dodací termin tu
1-7/8
Žltá
45.1 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10085622

Cenové rozpätie
0,5496 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084700

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;BSP Červená Polyetylén LD

10084670

Cenové rozpätie
0,238 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
2777 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084663

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
37731 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084656

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
114500 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10071281

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
47630 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10070420

Cenové rozpätie
0,2141 € - 0,108 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10085776

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084694

Cenové rozpätie
0,287 € - 0,145 €

Úroveň zásob
9009 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084717

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená Polyetylén LD

10084687

Cenové rozpätie
0,2631 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric Červená Polyetylén LD

10085769

Cenové rozpätie
0,275 € - 0,1386 €

Úroveň zásob
2378 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka UNF 9/16 in 12.5 mm Modrá Polyetylén LD

10085165

Cenové rozpätie
0,1308 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
Zatlačovacia zátka UNF 3/4 in 17.4 mm Modrá Polyetylén LD

10085189

Cenové rozpätie
0,1543 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    JIC
Zatlačovacia zátka UNF 7/16 in 9.5 mm Modrá Polyetylén LD

10085141

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
Zatlačovacia zátka 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm Polyetylén LD Červená

10085226

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158746

Cenové rozpätie
0,6899 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
1465 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 14.3 mm (DIA) (H) Modrá

10085172

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in
  • Štandard pre závit
    UNF
Zatlačovacia zátka 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm Polyetylén LD Červená

10085233

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
5378 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 1-7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158760

Cenové rozpätie
1,3889 € - 0,7168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá