Menu Hľadať

Zátka UNI M14 14.5 mm 7.2 mm Polyetylén LD Červená

Táto zátka UNI má jedinečný dizajn, ktorý umožňuje rýchle a bezpečné prichytenie v závite. Dizajn zátky na zatlačenie s rebrami zaisťujúcimi diel do závitov.
Nový kód produktu:

10071328

Starý kód produktu:

10537

10530 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1722 €
10000 + 0,0786 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

172,20 €

1000 x 0,1722 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.5
L 7.2
Veľkosť závitu 1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Štandard pre závit NPT
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás