Menu Hľadať

Závitová vložka 1.25 7/8" - 14 Prevedenie pre vysokú záťaž Uhlíková oceľ

Zátka so závitom nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez špeciálneho vŕtania a používa sa v aplikáciách s extra veľkým namáhaním. Poskytuje bezpečné upevnenie. Dodáva sa v palcových rozmeroch, vyrobená z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20219321

Starý kód produktu:

20219321

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 101,3268 €
10 - 19 91,1982 €
20 - 49 86,1288 €
50 + 81,0594 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

101,33 €

1 x 101,3268 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Int d1 tol 2B 7/8" - 14
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1 - 3/8" - 12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.25
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Materiál Uhlíková oceľ
Typ/prevedenie vložky Prevedenie pre vysokú záťaž
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás