20219161
20219161
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 55,743 € |
| 10 - 19 | 50,1738 € |
| 20 - 49 | 47,379 € |
| 50 - 99 | 44,5944 € |
| 100 + | 36,2304 € |
| Int d1 tol 2B | 7/6" - 14 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/4" - 16 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 45/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
| Materiál | Uhlíková oceľ |
| Typ/prevedenie vložky | Prevedenie pre vysokú záťaž |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku