20218720
20218720
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4,3452 € |
| 10 - 19 | 3,9066 € |
| 20 - 49 | 3,6924 € |
| 50 - 99 | 3,4782 € |
| 100 - 499 | 2,8254 € |
| 500 + | 2,6112 € |
| Int d1 tol 2B | 7/16"-14 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.56 |
| Inst. tap drill size | 33/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
| Materiál | Uhlíková oceľ |
| Typ/prevedenie vložky | Tenká stena |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku