20218614
20218614
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 85,24 € |
10 - 19 | 76,72 € |
20 - 49 | 72,45 € |
50 - 99 | 68,19 € |
100 + | 55,41 € |
Int d1 tol 2B | 7/16" - 20 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 5/8" - 11 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0370 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie vložky | Heavy Duty |
Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku