Menu Hľadať

Závitová vložka 12.0 M8 x 1.00 Tenká stena Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Zátka so závitom s tenkou stenou nahrádza odizolované alebo poškodené závity silnejšími závitmi a zaisťuje pevné spojenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje bez potreby špeciálneho vŕtania. Poskytuje bezpečné upevnenie, takže zátka sa nebude pohybovať. Dodáva sa v metrických rozmeroch, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20217860

Starý kód produktu:

20217860

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 8,4048 €
10 - 19 7,5684 €
20 - 49 7,14 €
50 - 99 6,7218 €
100 - 499 5,4672 €
500 + 5,0388 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,40 €

1 x 8,4048 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vložky Tenká stena
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.00
Int. thread type d1 Fine
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst. tap drill size 10.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás