Menu Hľadať

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H D d2 Materiál d1 Typ Kúpiť
0,0701 € - 0,1753 € 33726 Na sklade
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
Polyetylén LD
16.4 mm
0,0446 € - 0,0854 € 10142 Na sklade
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
Polyetylén LD
8.4 mm
0,0744 € - 0,1762 € 7500 Na sklade
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
Polyetylén LD
17.8 mm
0,0456 € - 0,0905 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
Polyetylén LD
6.2 mm
0,4807 € - 0,9528 € 100 Na sklade
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
Tab
0,1062 € - 0,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
Polyetylén LD
25.0 mm
0,1076 € - 0,1259 € 29500 Na sklade
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
Polyetylén LD
22.5 mm
0,0735 € - 0,0867 € 250 Na sklade
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
Polyetylén LD
14.2 mm
0,0926 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
Polyetylén LD
17.5 mm
0,0729 € - 0,0867 € 2000 Na sklade
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
Polyetylén LD
13.5 mm
0,0995 € - 0,118 € 100 Na sklade
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
Polyetylén LD
18.0 mm
0,3257 € - 0,6302 € 800 Na sklade
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
Polyetylén LD
45.9 mm
1
0,3172 € - 0,672 € 655 Na sklade
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
Polyetylén LD
41.0 mm
1
0,2375 € - 0,4629 € 540 Na sklade
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
Polyetylén LD
33.3 mm
1
0,0729 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
Polyetylén LD
14.5 mm
0,0995 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
0,3228 € - 0,6392 € Požiadajte o dodací termin tu
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
Polyetylén LD
48.2 mm
0,1333 € - 0,2586 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
Polyetylén LD
12.7 mm
1
0,1536 € - 0,3196 € 400 Na sklade
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
Polyetylén LD
22.1 mm
1
0,1664 € - 0,5107 € 4193 Na sklade
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
Polyetylén LD
6.8 mm
1
  • z/zo 4
Zátka so stredovým úchytom 23.5 mm 16.4 mm Polyetylén LD Červená

10073155

Cenové rozpätie
0,1753 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
33726 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in; M20
Zátka so stredovým úchytom 20.5 mm 8.4 mm Polyetylén LD Červená

10073100

Cenové rozpätie
0,0854 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
10142 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in; 1/8 in; M10
Zátka so stredovým úchytom 24.5 mm 17.8 mm Polyetylén LD Červená

10073162

Cenové rozpätie
0,1762 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16 in; 1/2 in
Zátka so stredovým úchytom 20.5 mm 6.2 mm Polyetylén LD Červená

10073094

Cenové rozpätie
0,0905 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in; M8
Zátka so stredovým úchytom 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Červená

10073209

Cenové rozpätie
0,9528 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Typ
    Tab
Zátka so stredovým úchytom 25.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287552

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 22.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287545

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,1076 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 14.2 mm Polyetylén LD Žltá

10287477

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 17.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287507

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287460

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287514

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 31.8 mm 45.9 mm Polyetylén LD Oranžová

10153055

Cenové rozpätie
0,6302 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 28.6 mm 41.0 mm Polyetylén LD Oranžová

10153048

Cenové rozpätie
0,672 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
655 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 25.4 mm 33.3 mm Polyetylén LD Oranžová

10153017

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 14.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287484

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 19.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287521

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 26.4 mm 48.2 mm Polyetylén LD Červená

10073193

Cenové rozpätie
0,6392 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M52
Zátka so stredovým úchytom 20.6 mm 12.7 mm Polyetylén LD Oranžová

10152911

Cenové rozpätie
0,2586 € - 0,1333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 25.4 mm 22.1 mm Polyetylén LD Oranžová

10152959

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 15.9 mm 6.8 mm Polyetylén LD Oranžová

10153062

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
4193 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded