Menu Hľadať

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H D d2 Materiál d1 Typ Kúpiť
0,0821 € - 0,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
43.0 mm
Polyetylén LD
40.0 mm
Tapered
0,0752 € - 0,117 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
37.9 mm
Polyetylén LD
33.6 mm
Tapered
0,0813 € - 0,1265 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
40.5 mm
Polyetylén LD
38.5 mm
Tapered
0,0743 € - 0,1156 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
35.5 mm
Polyetylén LD
32.0 mm
Tapered
0,083 € - 0,1292 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
45.0 mm
Polyetylén LD
42.5 mm
Tapered
0,0899 € - 0,1399 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
51.0 mm
Polyetylén LD
48.5 mm
Tapered
0,096 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
54.0 mm
Polyetylén LD
51.5 mm
Tapered
0,0848 € - 0,1319 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
47.5 mm
Polyetylén LD
44.5 mm
Tapered
0,0663 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
Polyetylén LD
11.5 mm
0,0329 € - 0,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
Polyetylén LD
7.0 mm
0,0329 € - 0,0394 € 4000 Na sklade
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
Polyetylén LD
5.0 mm
0,0399 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
9.5 mm
0,0399 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
Polyetylén LD
8.0 mm
0,0663 € - 0,0787 € 140 Na sklade
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
12.5 mm
0,0663 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
Polyetylén LD
10.5 mm
0,0329 € - 0,0394 € 23000 Na sklade
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
Polyetylén LD
6.0 mm
0,1607 € - 0,3196 € 7600 Na sklade
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
Polyetylén LD
24.7 mm
0,0729 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
Polyetylén LD
14.5 mm
0,0995 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
0,1328 € - 0,1578 € 228 Na sklade
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
Polyetylén LD
29.0 mm
  • z/zo 4
Zátka so stredovým úchytom 40.0 mm Polyetylén LD Žltá

20572785

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 33.6 mm Polyetylén LD Žltá

20572761

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 38.5 mm Polyetylén LD Žltá

20572778

Cenové rozpätie
0,1265 € - 0,0813 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 32.0 mm Polyetylén LD Žltá

20572754

Cenové rozpätie
0,1156 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 42.5 mm Polyetylén LD Žltá

20572792

Cenové rozpätie
0,1292 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 48.5 mm Polyetylén LD Žltá

20572815

Cenové rozpätie
0,1399 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 51.5 mm Polyetylén LD Žltá

20572822

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 44.5 mm Polyetylén LD Žltá

20572808

Cenové rozpätie
0,1319 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 11.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287446

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 7.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287408

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287385

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287422

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 8.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287415

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 12.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287453

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287439

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 6.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287392

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 30.0 mm 24.7 mm Polyetylén LD Červená

10073186

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/8 in; M28; M30
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 14.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287484

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 12.5 mm 19.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287521

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm 29.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287569

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
228 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000