Menu Hľadať

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H D d2 Materiál d1 Typ Kúpiť
0,0399 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
Polyetylén LD
8.0 mm
0,0663 € - 0,0787 € 140 Na sklade
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
12.5 mm
0,0329 € - 0,0394 € 23000 Na sklade
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
Polyetylén LD
6.0 mm
0,0663 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
Polyetylén LD
10.5 mm
0,0329 € - 0,0394 € 4000 Na sklade
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
Polyetylén LD
5.0 mm
0,0399 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
9.5 mm
0,0329 € - 0,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
Polyetylén LD
7.0 mm
0,0663 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
Polyetylén LD
11.5 mm
0,0729 € - 0,0867 € 2000 Na sklade
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
Polyetylén LD
13.5 mm
0,0926 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
Polyetylén LD
17.5 mm
0,1375 € - 0,2723 € 29250 Na sklade
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
Polyetylén LD
22.5 mm
0,3228 € - 0,6392 € Požiadajte o dodací termin tu
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
Polyetylén LD
48.2 mm
0,1302 € - 0,3537 € 5000 Na sklade
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
Polyetylén LD
11.4 mm
1
0,7837 € - 1,5532 € 235 Na sklade
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
Tab
0,0946 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
Polyetylén LD
15.5 mm
0,1062 € - 0,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
Polyetylén LD
21.0 mm
0,145 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
Polyetylén LD
29.5 mm
0,1328 € - 0,1578 € 228 Na sklade
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
Polyetylén LD
29.0 mm
0,0508 € - 0,1006 € 3200 Na sklade
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
Polyetylén LD
9.5 mm
0,0729 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
Polyetylén LD
14.5 mm
  • z/zo 4
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 8.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287415

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 12.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287453

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 6.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287392

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287439

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287385

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287422

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 7.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287408

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 11.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287446

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287460

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 17.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287507

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 29.0 mm 22.5 mm Polyetylén LD Červená

10070864

Cenové rozpätie
0,2723 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
29250 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
Zátka so stredovým úchytom 26.4 mm 48.2 mm Polyetylén LD Červená

10073193

Cenové rozpätie
0,6392 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M52
Zátka so stredovým úchytom 14.3 mm 11.4 mm Polyetylén LD Oranžová

10152904

Cenové rozpätie
0,3537 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Červená

10073223

Cenové rozpätie
1,5532 € - 0,7837 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    Tab
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 15.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287491

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 12.5 mm 21.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287538

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287576

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm 29.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287569

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
228 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so stredovým úchytom 20.5 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10073117

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,0508 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 14.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287484

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790