Menu Hľadať

Zátky Slottex

Na sklade

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Thread Sizes (All) h Farba Materiál Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1463 € - 0,2276 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1-1/4-12 in
15.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,1095 € - 0,1703 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
3/8-20 in
12.5 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,1266 € - 0,197 € 5400 Na sklade
32.0 mm
3/4-15 in
13.5 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,133 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
#1-12 in
15.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,2107 € - 0,3278 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
#2-12 in
15.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,1064 € - 0,1656 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16 x 1;6
12.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrické
2
0,1756 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
1-1/2-12 in
15.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
BSP
2
0,097 € - 0,1509 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 2;0
10.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrické
2
0,0998 € - 0,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1;6
10.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrické
2
0,1174 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20 x 1;6
12.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrické
2
0,1014 € - 0,1577 € 14500 Na sklade
19.0 mm
M14 x 1;6
12.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
Metrické
2
  • z/zo 5
Zátka Slottex 50.0 mm Závit BSP 1.1/4" x 11 Žltá Polyetylén HD

20597894

Cenové rozpätie
0,2276 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-12 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 22.0 mm Závit BSP 3/8" x 19 Žltá Polyetylén HD

20597856

Cenové rozpätie
0,1703 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 32.0 mm Závit BSP 3/4" x 14 Žltá Polyetylén HD

20597870

Cenové rozpätie
0,197 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 40.0 mm Závit BSP 1" x 11 Žltá Polyetylén HD

20597887

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    24.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-12 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 68.0 mm Závit BSP 2" x 11 Žltá Polyetylén HD

20597917

Cenové rozpätie
0,3278 € - 0,2107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-12 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 22.0 mm Metrický závit M16 x 1.5 Žltá Polyetylén HD

20597986

Cenové rozpätie
0,1656 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 56.0 mm Závit BSP 1.1/2" x 11 Žltá Polyetylén HD

20597900

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,1756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit M12 x 1 Žltá Polyetylén HD

20597955

Cenové rozpätie
0,1509 € - 0,097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit M12 x 1.5 Žltá Polyetylén HD

20597962

Cenové rozpätie
0,1553 € - 0,0998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;6
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 26.0 mm Metrický závit M20 x 1.5 Žltá Polyetylén HD

20598006

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;6
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka Slottex 19.0 mm Metrický závit M14 x 1.5 Žltá Polyetylén HD

20597979

Cenové rozpätie
0,1577 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Štandard pre závit
    Metrické