Menu Hľadať

Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262368

Starý kód produktu:

466983

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,898 €
500 + 0,7478 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

224,50 €

250 x 0,898 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 27.0 mm
D 52.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M45 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Utesnenie Áno
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás