Menu Hľadať

Zátka Slottex 40.0 mm Závit BSP Žltá Polyetylén HD

Zatvorená zátka Slottex (typ 2) s menšou vyčnievajúcou hlavou sa rýchlo a jednoducho nasadzuje pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Dá sa dotiahnuť rukou alebo pomocou elektrického náradia.
Nový kód produktu:

10075050

Starý kód produktu:

110873

1860 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,72 €
1500 + 0,3428 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

108,00 €

150 x 0,72 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 30.0 mm
D 40.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 1 in - 11 BSP/GAS
Štandard pre závit BSP
Farba Žltá
Materiál Polyetylén HD
Typ 2
Utesnenie N
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás