Menu Hľadať

Zátka Slottex 19.0 mm Závit BSP Žltá Polyetylén HD

Zatvorená zátka Slottex (typ 2) s menšou vyčnievajúcou hlavou sa rýchlo a jednoducho nasadzuje pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Dá sa dotiahnuť rukou alebo pomocou elektrického náradia.
Nový kód produktu:

10075012

Starý kód produktu:

110869

29500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3185 €
5000 + 0,1517 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

159,25 €

500 x 0,3185 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 13.0 mm
D 19.0 mm
h 9.0 mm
Thread Sizes (All) 1/4 in - 19 BSP/GAS
Štandard pre závit BSP
Farba Žltá
Materiál Polyetylén HD
Typ 2
Utesnenie N
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás