Menu Hľadať

Zátka Slottex 16.0 mm Metrický závit Žltá Polyetylén HD

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10074947

Starý kód produktu:

110862

3950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,4316 €
5000 + 0,3207 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

215,80 €

500 x 0,4316 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 10.0 mm
D 16.0 mm
h 9.0 mm
Thread Sizes (All) M12 x 1;0
Štandard pre závit Metrické
Farba Žltá
Materiál Polyetylén HD
Typ 1
Utesnenie N
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás