Menu Hľadať

Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 21.0 mm SAE J2044 21 in Polyetylén LD Žltá

Táto rýchlonasadzovacia zátka konektora vyhovuje norme SAE J2044. Prstencový úchyt zakrýva steny konektora a chráni pred znečisťujúcimi látkami a priesakmi. Žltá, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20592615

Starý kód produktu:

20592615

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,0619 €
2500 - 12499 0,0442 €
12500 + 0,0398 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

15,48 €

250 x 0,0619 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 21.0 mm
D 38.5 mm
h 30.0 mm
Séria SAE J2044
Veľkosť závitu 21 in
Štandard pre závit SAE J2044
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás