Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Termoplastická guma Farba: Žltá, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,0769 € - 0,1496 € 1000 Na sklade
7.0 mm
5.0 mm
Prírodná
TPE
11.0 mm
0,0988 € - 0,1923 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Prírodná
TPE
14.0 mm
0,1049 € - 0,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
9.5 mm
Prírodná
TPE
15.5 mm
0,138 € - 0,2688 € 1000 Na sklade
15.5 mm
13.5 mm
Prírodná
TPE
19.5 mm
0,0844 € - 0,1633 € 13294 Na sklade
15.8 mm
13.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
0,1778 € - 0,3464 € 2765 Na sklade
19.5 mm
17.5 mm
Prírodná
TPE
23.5 mm
0,2091 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
27.9 mm
25.6 mm
Prírodná
TPE
32.0 mm
0,1295 € - 0,252 € 3400 Na sklade
18.3 mm
12.5 mm
Prírodná
TPE
18.5 mm
0,2033 € - 0,3972 € 29500 Na sklade
25.5 mm
22.5 mm
Prírodná
TPE
29.5 mm
0,1678 € - 0,3285 € 15994 Na sklade
18.0 mm
15.5 mm
Prírodná
TPE
22.0 mm
0,0964 € - 0,1882 € 1499 Na sklade
9.5 mm
7.0 mm
Prírodná
TPE
13.5 mm
0,1464 € - 0,2846 € Požiadajte o dodací termin tu
27.7 mm
24.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
31.8 mm
0,0844 € - 0,1639 € 2514 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
Prírodná
TPE
12.0 mm
0,1123 € - 0,2186 € 1500 Na sklade
12.5 mm
10.5 mm
Prírodná
TPE
16.5 mm
0,182 € - 0,3553 € 1890 Na sklade
40.6 mm
36.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
44.5 mm
0,1258 € - 0,2449 € 1500 Na sklade
13.5 mm
11.5 mm
Prírodná
TPE
17.5 mm
0,1848 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
19.0 mm
Prírodná
TPE
25.5 mm
0,2176 € - 0,4241 € 40600 Na sklade
31.5 mm
29.0 mm
Prírodná
TPE
35.5 mm
0,0995 € - 0,1931 € 9950 Na sklade
23.2 mm
20.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
26.9 mm
0,1792 € - 0,3464 € 21180 Na sklade
32.4 mm
29.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
35.7 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 5.0 mm TPE Prírodná

10275900

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 10.0 mm 8.0 mm TPE Prírodná

10275931

Cenové rozpätie
0,1923 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 11.5 mm 9.5 mm TPE Prírodná

10275948

Cenové rozpätie
0,2046 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 15.5 mm 13.5 mm TPE Prírodná

10275986

Cenové rozpätie
0,2688 € - 0,138 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 15.8 mm 13.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162682

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
13294 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 19.5 mm 17.5 mm TPE Prírodná

10276020

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
2765 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 27.9 mm 25.6 mm TPE Prírodná

10276068

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 18.3 mm 12.5 mm TPE Prírodná

10275979

Cenové rozpätie
0,252 € - 0,1295 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 25.5 mm 22.5 mm TPE Prírodná

10276051

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 18.0 mm 15.5 mm TPE Prírodná

10276013

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
15994 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 7.0 mm TPE Prírodná

10275924

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
1499 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 27.7 mm 24.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162743

Cenové rozpätie
0,2846 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 8.0 mm 6.0 mm TPE Prírodná

10275917

Cenové rozpätie
0,1639 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
2514 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 12.5 mm 10.5 mm TPE Prírodná

10275955

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 40.6 mm 36.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162781

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,182 €

Úroveň zásob
1890 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 13.5 mm 11.5 mm TPE Prírodná

10275962

Cenové rozpätie
0,2449 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 21.5 mm 19.0 mm TPE Prírodná

10276037

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 31.5 mm 29.0 mm TPE Prírodná

10276075

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
40600 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 23.2 mm 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162712

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
9950 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 32.4 mm 29.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162774

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
21180 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD