Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Termoplastická guma Farba: Žltá, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,1564 € - 0,3017 € 1581 Na sklade
29.1 mm
25.3 mm
Modrá
Polyetylén LD
33.3 mm
0,1049 € - 0,2046 € 500 Na sklade
11.5 mm
9.5 mm
Prírodná
TPE
15.5 mm
0,138 € - 0,2688 € 1000 Na sklade
15.5 mm
13.5 mm
Prírodná
TPE
19.5 mm
0,1778 € - 0,3464 € 2965 Na sklade
19.5 mm
17.5 mm
Prírodná
TPE
23.5 mm
0,2091 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
27.9 mm
25.6 mm
Prírodná
TPE
32.0 mm
0,0844 € - 0,1633 € 13294 Na sklade
15.8 mm
13.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
0,2252 € - 0,2477 € 1100 Na sklade
46.4 mm
45.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
51.6 mm
0,138 € - 0,3734 € 8000 Na sklade
9.3 mm
7.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
13.5 mm
0,3001 € - 0,5795 € 30 Na sklade
52.7 mm
48.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
0,0995 € - 0,1931 € 9950 Na sklade
23.2 mm
20.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
26.9 mm
0,1792 € - 0,3464 € 21430 Na sklade
32.4 mm
29.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
35.7 mm
0,2219 € - 0,4301 € 950 Na sklade
49.5 mm
45.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
53.9 mm
0,0903 € - 0,2013 € 1560 Na sklade
19.9 mm
17.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
23.9 mm
0,162 € - 0,3165 € 2424 Na sklade
31.2 mm
28.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
38.5 mm
0,0736 € - 0,1427 € 18000 Na sklade
10.1 mm
8.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
14.3 mm
0,1464 € - 0,2846 € Požiadajte o dodací termin tu
27.7 mm
24.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
31.8 mm
0,182 € - 0,3553 € 1890 Na sklade
40.6 mm
36.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
44.5 mm
0,2573 € - 0,4958 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
46.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
53.9 mm
0,1327 € - 0,2568 € 400 Na sklade
26.4 mm
23.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
29.4 mm
0,0964 € - 0,1882 € 4499 Na sklade
9.5 mm
7.0 mm
Prírodná
TPE
13.5 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 29.1 mm 25.3 mm Polyetylén LD Modrá

10162750

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
1581 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 11.5 mm 9.5 mm TPE Prírodná

10275948

Cenové rozpätie
0,2046 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 15.5 mm 13.5 mm TPE Prírodná

10275986

Cenové rozpätie
0,2688 € - 0,138 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 19.5 mm 17.5 mm TPE Prírodná

10276020

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
2965 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 27.9 mm 25.6 mm TPE Prírodná

10276068

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátka s bočným úchytom 15.8 mm 13.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162682

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
13294 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 46.4 mm 45.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162811

Cenové rozpätie
0,2477 € - 0,2252 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 9.3 mm 7.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162866

Cenové rozpätie
0,3734 € - 0,138 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 52.7 mm 48.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162842

Cenové rozpätie
0,5795 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 23.2 mm 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162712

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
9950 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 32.4 mm 29.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162774

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
21430 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 49.5 mm 45.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162828

Cenové rozpätie
0,4301 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 19.9 mm 17.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162705

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
1560 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 31.2 mm 28.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162767

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,162 €

Úroveň zásob
2424 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 10.1 mm 8.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162873

Cenové rozpätie
0,1427 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 27.7 mm 24.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162743

Cenové rozpätie
0,2846 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 40.6 mm 36.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162781

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,182 €

Úroveň zásob
1890 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 50.8 mm 46.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162835

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 26.4 mm 23.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162736

Cenové rozpätie
0,2568 € - 0,1327 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 7.0 mm TPE Prírodná

10275924

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
4499 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm