Menu Hľadať

Zátky - rýchlo uvoľniteľné

Na sklade

Rýchloupínacie zátky poskytujú bezpečné utesnenie hadíc. Počas používania zostávajú pripevnené. Navrhnuté ako vonkajšie spojky pre série ISO A a ISO B. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.S vonkajším závitom na série ISO A a ISO B.Poskytujú skvelú ochranu proti nečistotám, vlhkosti, korózii a zabraňujú únikom.Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1182

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Séria Farba D Veľkosť d Štandard pre závit Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Zelená
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8424 € - 0,8424 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Červená
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Zelená
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8424 € - 0,8424 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Modrá
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Zelená
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7918 € - 0,7918 € 15 Na sklade
ISO A
Modrá
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Zelená
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7918 € - 0,7918 € 90 Na sklade
ISO B
Modrá
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7658 € - 0,7658 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Modrá
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Zelená
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8424 € - 0,8424 € 135 Na sklade
ISO B
Modrá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1734 € - 1,1734 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Modrá
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,1734 € - 1,1734 € 100 Na sklade
ISO B
Modrá
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7658 € - 0,7658 € 60 Na sklade
ISO A
Modrá
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7918 € - 0,7918 € 150 Na sklade
ISO A
Červená
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7658 € - 0,7658 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Červená
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4538 € - 1,4538 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO B
Červená
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,4538 € - 1,4538 € Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Modrá
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8424 € - 0,8424 € 100 Na sklade
ISO B
Žltá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Požiadajte o dodací termin tu
ISO A
Zelená
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • z/zo 2
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Zelená

10293898


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Veľkosť
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Červená

10293676

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Zelená

10293935


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Modrá

10293973

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Zelená

10293928


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Modrá

10293966

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Zelená

10293881


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Modrá

10294017

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Modrá

10294000

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Zelená

10293911


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Modrá

10294024

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
135 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Modrá

10293980

Cenové rozpätie
1,1734 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou Modrá ISO B

10294031

Cenové rozpätie
1,1734 € - 1,1734 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou Modrá ISO A

10293959

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Červená

10293669

Cenové rozpätie
0,7918 € - 0,7918 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Červená

10293706

Cenové rozpätie
0,7658 € - 0,7658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Červená

10293744

Cenové rozpätie
1,4538 € - 1,4538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Veľkosť
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Modrá

10293997

Cenové rozpätie
1,4538 € - 1,4538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Veľkosť
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B TPE Žltá

10293829

Cenové rozpätie
0,8424 € - 0,8424 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Štandard pre závit
    ISO B
  • Séria
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A TPE Zelená

10293867


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Štandard pre závit
    ISO A
  • Séria
    ISO A
  • Materiál
    TPE