Menu Hľadať

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Na sklade

Uzavretá ochranná zátka závesu poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
  • Dodáva sa v uzavretej forme.
Materiál: PP Farba: Šedá Skupina SR: SRF0007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID FD OD H Kúpiť
0,4691 € - 0,985 € Požiadajte o dodací termin tu
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,4184 € - 1,6624 € 270 Na sklade
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,6855 € - 1,4395 € Požiadajte o dodací termin tu
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,3609 € - 1,0838 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,2952 € - 0,8863 € Požiadajte o dodací termin tu
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,3731 € - 1,1685 € 180 Na sklade
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,2519 € - 0,9117 € Požiadajte o dodací termin tu
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,4783 € - 1,5609 € Požiadajte o dodací termin tu
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
0,2756 € - 0,8242 € 75 Na sklade
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,3487 € - 1,0443 € 225 Na sklade
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,6081 € - 0,9459 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,3336 € - 0,4441 € 120 Na sklade
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,4709 € - 1,383 € Požiadajte o dodací termin tu
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,3776 € - 0,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,301 € - 0,6322 € 500 Na sklade
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,6242 € - 1,7922 € 225 Na sklade
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
0,4585 € - 1,7499 € 225 Na sklade
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,3206 € - 0,971 € 250 Na sklade
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,2356 € - 0,6181 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,217 € - 0,6181 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
  • z/zo 2
Zátky na ložiská 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Šedá

10099216

Cenové rozpätie
0,985 € - 0,4691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Šedá

10099278

Cenové rozpätie
1,6624 € - 0,4184 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Šedá

10099704

Cenové rozpätie
1,4395 € - 0,6855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Šedá

10100264

Cenové rozpätie
1,0838 € - 0,3609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Šedá

10099186

Cenové rozpätie
0,8863 € - 0,2952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Šedá

10099223

Cenové rozpätie
1,1685 € - 0,3731 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Šedá

10099193

Cenové rozpätie
0,9117 € - 0,2519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Šedá

10099230

Cenové rozpätie
1,5609 € - 0,4783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Šedá

10100226

Cenové rozpätie
0,8242 € - 0,2756 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Šedá

10100240

Cenové rozpätie
1,0443 € - 0,3487 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Šedá

10099162

Cenové rozpätie
0,9459 € - 0,6081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Šedá

10099209

Cenové rozpätie
0,4441 € - 0,3336 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Šedá

10099247

Cenové rozpätie
1,383 € - 0,4709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Šedá

10100257

Cenové rozpätie
0,7931 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Šedá

10099179

Cenové rozpätie
0,6322 € - 0,301 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Šedá

10099575

Cenové rozpätie
1,7922 € - 0,6242 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Šedá

10099285

Cenové rozpätie
1,7499 € - 0,4585 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Šedá

10100219

Cenové rozpätie
0,971 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Šedá

10100202

Cenové rozpätie
0,6181 € - 0,2356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Šedá

10100196

Cenové rozpätie
0,6181 € - 0,217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiál
    PP