Menu Hľadať

Zátky na ložiská 50.0 mm 73.0 mm (DIA) Polyetylén LD Žltá

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nový kód produktu:

10100592

Starý kód produktu:

3483700

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,8411 €
1000 + 0,4005 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

84,11 €

100 x 0,8411 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 73.0 mm
H 18.5 mm
ID 47.4 mm
OD 50.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás